Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2092-1172/200-000 |
2092-1173/200-000 |
2092-1174/200-000 |
2092-1175/200-000 |
2092-1176/200-000 |
2092-1178/200-000 |
2092-1180/200-000 |
2092-1182/200-000 |
2092-3172/200-000 |
2092-3174/200-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.43 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 2 | 5 | 200 | 2 | 13.4 | 10.00 | 16.20 | - | ||
536.69 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 3 | 5 | 200 | 3 | 15.00 | 13.40 | 16.20 | - | ||
637.53 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | 5 | 200 | 4 | 16.20 | 13.40 | 20 | - | ||
801.12 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 5 | 200 | 5 | 16.20 | 13.40 | 25 | - | ||
480.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 5 | 100 | 6 | 16.20 | 13.40 | 30.00 | - | ||
644.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 5 | 100 | 8 | 16.20 | 13.40 | 40 | - | ||
801.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 100 | 10 | 16.20 | 13.40 | 50.00 | - | ||
957.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 12 | 5 | 100 | 12 | 16.20 | 13.40 | 60.00 | - | ||
190.47 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 2 | 7.5 | 100 | 2 | 13.4 | 12.50 | 16.20 | für THR Löten | ||
312.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 100 | 4 | 16.20 | 13.40 | 27.5 | für THR Löten |
Loading...
Farbe | Hellgrau | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | Max. Abisolierlänge(mm) | 10 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 320 |
Serie (Steckverbinder) | 2092 | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
Steckertyp | Stiftleiste, gerade | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyphthalamid (PPA GF) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften