1-Leiter-THT-Federleiste 2091【1-200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2091-1153
2091-1154
2091-1155
2091-1156
2091-1158
2091-1160
2091-1162
2091-1172
2091-1173
2091-1174
2091-1174/000-1000
2091-1174/000-5000
2091-1176
2091-1176/000-1000
2091-1178
2091-1352
2091-1353
2091-1354
2091-1355
2091-1356
2091-1360
2091-1362
2091-1372
2091-1373
2091-1374
2091-1375
2091-1376
2091-1376/000-5000
2091-1378
2091-1380
2091-1382
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Querschnitt (max.)
(mm²)
Min. Querschnitt
(mm²)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindereigenschaften Betätigungsrichtung Steckerausrichtung Steckertyp Dämmaterial Stiftleisten-Typ (Kategorie)

263.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 31001.50.2-31011.4010.5030.00+ Riemengriff-Senkrecht (zur Leiterplatte)Stiftleiste, geradePolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

301.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage ----------------

213.16 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 5501.50.2-51017.5011.433+ Riemengriff-Senkrecht (zur Leiterplatte)Stiftleiste, geradePolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6501.50.2-61021.0011.433+ Riemengriff-Senkrecht (zur Leiterplatte)Stiftleiste, geradePolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

290.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 8501.50.2-81028.0011.433+ Riemengriff-Senkrecht (zur Leiterplatte)Stiftleiste, geradePolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

364.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage ----------------

431.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 12501.50.2-121038.0011.442+ Riemengriff-Senkrecht (zur Leiterplatte)Stiftleiste, geradePolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21--82-11.407.0014--Senkrecht (zur Leiterplatte)--Aufnahmen (Standard)

2.23 €

1 3 Arbeitstage 31--83-11.4010.5014--Senkrecht (zur Leiterplatte)--Aufnahmen (Standard)

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 41--84-14.0011.414--Senkrecht (zur Leiterplatte)--Aufnahmen (Standard)

655.47 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 42001.50.2-41014.0011.414--Senkrecht (zur Leiterplatte)Stiftleiste, geradePolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

655.47 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 42001.50.2-41014.0011.414--Senkrecht (zur Leiterplatte)Stiftleiste, geradePolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

3.91 €

1 3 Arbeitstage 61--86-14.0011.421--Senkrecht (zur Leiterplatte)--Aufnahmen (Standard)

464.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 61001.50.2-61014.0011.421--Senkrecht (zur Leiterplatte)Stiftleiste, geradePolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

547.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 81001.50.2-81014.0011.428--Senkrecht (zur Leiterplatte)Stiftleiste, geradePolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

218.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 21001.50.2-21011.407.0030.00+ Riemengriff-Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

263.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 31001.50.2-31011.4010.5030.00+ Riemengriff-Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

301.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 41001.50.2-41014.0011.430.00+ Riemengriff-Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

196.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5501.50.2-51017.5011.433+ Riemengriff-Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 6501.50.2-61021.0011.433+ Riemengriff-Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

364.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10501.50.2-101035.0011.438+ Riemengriff-Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

431.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 12501.50.2-121038.0011.442+ Riemengriff-Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

341.73 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 22001.50.2-21011.407.0014+ StellantriebParallel (zur Leiterplatte)Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

464.99 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage ----------------

547.89 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 42001.50.2-41014.0011.414+ StellantriebParallel (zur Leiterplatte)Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

689.08 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 52001.50.2-51014.0011.417.5+ StellantriebParallel (zur Leiterplatte)Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

413.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 61001.50.2-61014.0011.421+ StellantriebParallel (zur Leiterplatte)Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

464.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 61001.50.2-61014.0011.421+ StellantriebParallel (zur Leiterplatte)Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

547.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 81001.50.2-81014.0011.428+ StellantriebParallel (zur Leiterplatte)Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

689.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101001.50.2-101014.0011.435.00+ StellantriebParallel (zur Leiterplatte)Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

823.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 121001.50.2-121014.0011.442+ StellantriebParallel (zur Leiterplatte)Parallel (zur Leiterplatte)Stiftleiste, rechtwinkligPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Hellgrau AWG max. 14 AWG (min.) 24
Kontaktabstand(mm) 3.50 Max. Abisolierlänge(mm) 9 Anzahl der Zeilen 1
Nennspannung(V) 160 Serie (Steckverbinder) 2091 Anschluss (Komponenten) Drucken
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte Ja

Technischer Support