Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | Betätigungsrichtung | Steckerausrichtung | Steckertyp | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 5 | 200 | 2 | 320 | 13.4 | 10.00 | 34 | + Riemengriff | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
296.92 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 3 | 5 | 200 | 3 | 320 | 15.00 | 13.40 | 34 | + Riemengriff | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 5 | 5 | 50 | 5 | 320 | 25.00 | 13.40 | 39.00 | + Riemengriff | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 6 | 5 | 50 | 6 | 320 | 30.00 | 13.40 | 39.00 | + Riemengriff | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
335.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 8 | 5 | 50 | 8 | 320 | 39.00 | 13.40 | 40 | + Riemengriff | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
420.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | 5 | 100 | 10 | 320 | 49.00 | 13.40 | 50.00 | + Riemengriff | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
498.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 12 | 5 | 50 | 12 | 320 | 49.00 | 13.40 | 60.00 | + Riemengriff | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 5 | 1 | 2 | 320 | 13.4 | 10.00 | 16.20 | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
532.21 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 3 | 5 | 200 | 3 | 320 | 15.00 | 13.40 | 16.20 | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
633.05 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 4 | 5 | 200 | 4 | 320 | 16.20 | 13.40 | 20 | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
745.09 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 4 | 5 | 200 | 4 | 320 | 16.20 | 13.40 | 20 | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
789.92 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 5 | 5 | 200 | 5 | 320 | 16.20 | 13.40 | 25 | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
476.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 6 | 5 | 100 | 6 | 320 | 16.20 | 13.40 | 30.00 | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 5 | 1 | 10 | 320 | 16.20 | 13.40 | 50.00 | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
946.77 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 12 | 5 | 100 | 12 | 320 | 16.20 | 13.40 | 60.00 | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 5 | 100 | 2 | 320 | 13.4 | 10.00 | 35.4 | + Riemengriff | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
296.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 3 | 5 | 100 | 3 | 320 | 15.00 | 13.40 | 35.4 | + Riemengriff | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
346.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 4 | 5 | 100 | 4 | 320 | 20.00 | 13.40 | 35.4 | + Riemengriff | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 5 | 5 | 50 | 5 | 320 | 25.00 | 13.40 | 40.40 | + Riemengriff | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 6 | 5 | 50 | 6 | 320 | 30.00 | 13.40 | 40.40 | + Riemengriff | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
335.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 8 | 5 | 50 | 8 | 320 | 40.00 | 13.40 | 40.40 | + Riemengriff | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
420.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 | 10 | 320 | 50.00 | 13.40 | 50.40 | + Riemengriff | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
498.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 12 | 5 | 50 | 12 | 320 | 50.40 | 13.40 | 60.00 | + Riemengriff | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
386.56 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 2 | 5 | 200 | 2 | 320 | 13.4 | 10.00 | 15.4 | + Stellantrieb | Parallel (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
532.21 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 3 | 5 | 200 | 3 | 320 | 15.00 | 13.40 | 15.4 | + Stellantrieb | Parallel (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
633.05 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 4 | 5 | 200 | 4 | 320 | 15.40 | 13.40 | 20 | + Stellantrieb | Parallel (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
789.92 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 5 | 5 | 200 | 5 | 320 | 15.40 | 13.40 | 25 | + Stellantrieb | Parallel (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
476.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 6 | 5 | 100 | 6 | 320 | 15.40 | 13.40 | 30.00 | + Stellantrieb | Parallel (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
789.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | 5 | 100 | 10 | 320 | 15.40 | 13.40 | 50.00 | + Stellantrieb | Parallel (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
946.77 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 12 | 5 | 100 | 12 | 320 | 15.40 | 13.40 | 60.00 | + Stellantrieb | Parallel (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, rechtwinklig | Pin-Gehäuse - PCB | ||
235.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 2 | 7.5 | 100 | 2 | 630 | 13.4 | 12.50 | 35.4 | + Riemengriff | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
375.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 100 | 4 | 630 | 27.50 | 13.40 | 40.40 | + Riemengriff | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
458.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 100 | 5 | 630 | 35.00 | 13.40 | 40.40 | + Riemengriff | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
201.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 2 | 7.5 | 100 | 2 | 630 | 13.4 | 12.50 | 16.20 | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 100 | 3 | 630 | 16.20 | 13.40 | 20 | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 100 | 4 | 630 | 16.20 | 13.40 | 27.5 | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
420.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 100 | 5 | 630 | 16.20 | 13.40 | 35.00 | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stiftleiste, gerade | Pin-Gehäuse - PCB | ||
235.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 2 | 7.5 | 100 | 2 | 630 | 13.4 | 12.50 | 35.4 | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal | Sockelgehäuse - Leiterplatte | ||
312.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 100 | 3 | 630 | 20.00 | 13.40 | 35.4 | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal | Sockelgehäuse - Leiterplatte | ||
375.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 100 | 4 | 630 | 27.50 | 13.40 | 40.40 | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal | Sockelgehäuse - Leiterplatte | ||
458.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 100 | 5 | 630 | 35.00 | 13.40 | 40.40 | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal | Sockelgehäuse - Leiterplatte | ||
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 100 | 3 | 630 | 16.20 | 13.40 | 20 | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal | Sockelgehäuse - Leiterplatte | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 100 | 4 | 630 | 16.20 | 13.40 | 27.5 | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal | Sockelgehäuse - Leiterplatte | ||
420.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 100 | 5 | 630 | 16.20 | 13.40 | 35.00 | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal | Sockelgehäuse - Leiterplatte |
Loading...
Farbe | Hellgrau | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | Max. Abisolierlänge(mm) | 10 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 15 | Serie (Steckverbinder) | 2092 |
Anschluss (Komponenten) | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyphthalamid (PPA GF) | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Betätigungsrichtung
Steckerausrichtung
Steckertyp
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften