Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
252-103 |
252-104 |
252-105 |
252-106 |
252-107 |
252-108 |
252-109 |
252-110 |
252-152 |
252-153 |
252-154 |
252-155 |
252-157 |
252-158 |
252-159 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.92 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 400 | 3 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | ||
312.60 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 4 | 300 | 4 | 11.00 | 10.50 | 14 | ||
386.56 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
312.60 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 200 | 6 | 11.00 | 10.50 | 21 | ||
392.44 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | 200 | 7 | 11.00 | 10.50 | 24.50 | |
413.44 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 200 | 8 | 11.00 | 10.50 | 28 | ||
458.27 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 9 | 200 | 9 | 11.00 | 10.50 | 31.50 | ||
386.56 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10 | 150 | 10 | 11.00 | 10.50 | 35.00 | ||
274.49 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | 600 | 2 | 10.50 | 7.00 | 13.10 | ||
296.92 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 400 | 3 | 10.50 | 10.50 | 13.10 | ||
296.92 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | 300 | 4 | 13.10 | 10.50 | 14 | ||
386.56 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | 300 | 5 | 13.10 | 10.50 | 17.5 | ||
352.95 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 7 | 200 | 7 | 13.10 | 10.50 | 24.50 | ||
413.44 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 200 | 8 | 13.10 | 10.50 | 28 | ||
458.27 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 9 | 200 | 9 | 13.10 | 10.50 | 31.50 |
Loading...
Farbe | Grau | AWG max. | 20 | AWG (min.) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Max. Abisolierlänge(mm) | 7 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung(V) | 320 | Serie (Steckverbinder) | 252 |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Steckertyp | Buchse gerade | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften