2-Leiter-Leiterplattenklemme 253【40-400 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
253-102
253-102/000-006
253-103
253-104
253-104/000-012
253-105
253-105/000-006
253-105/000-012
253-106
253-106/000-012
253-107
253-108
253-108/000-006
253-109
253-110
253-111
253-112
253-113
253-114
253-116/000-012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

370.57 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 2Grau4002-12.801216.60-

420.87 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 2Blau4002-12.801216.60-

388.07 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 3Grau2803-16.6012.8017.00-

398.99 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4Grau2204-16.6012.8022.00-

398.99 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 4Orange2204-16.6012.8022.00-

366.21 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5Grau1605-16.6012.8027-

392.44 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 74 Arbeitstage 5Blau1605-16.6012.8027-

366.21 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 74 Arbeitstage 5Orange1605-16.6012.8027-

366.21 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 6Grau1406-16.6012.8032.00-

366.21 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 74 Arbeitstage 6Orange1406-16.6012.8032.00-

370.57 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 7Grau1207-16.6012.8037-

344.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 8Grau1008-16.6012.8042-

359.64 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 74 Arbeitstage 8Blau1008-16.6012.8042-

388.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 9Grau100912.816.6012.80477.87

344.33 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 10Grau801012.816.6012.8052.008.71

377.13 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 11Grau801112.816.6012.8057.009.55

311.55 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 12Grau601212.816.6012.8062.0010.39

333.41 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 13Grau601312.816.6012.8067.0011.23

359.64 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 74 Arbeitstage 14Grau601412.816.6012.8072.0012.07

273.28 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 16Orange4016-16.6012.8082.00-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max. 16 AWG (min.) 20 Kontaktabstand(mm) 5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Min. Abisolierlänge(mm) 8
Max. Abisolierlänge(mm) 9 Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 17.5
Nennspannung(V) 320 Serie (Steckverbinder) 253 Anschluss (Komponenten) Drucken
PCB-Anschlussmerkmale + PUSH WIRE® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Betätigungsrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Dämmaterial Polyamid Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support