Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Betätigungsrichtung | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.40 € | 420 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 2 | 5.08 | 420 | 8 | 8 | - | 2 | 17.5 | 250 | 13.5 | 11.50 | 20.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
296.92 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
285.72 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | 5.08 | 220 | 8 | 8 | - | 4 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 21.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
263.29 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 6 | 5.08 | 140 | 8 | 8 | - | 6 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 31.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
300.61 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 7 | 5.08 | 120 | 8 | 8 | - | 7 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 36.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
252.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
311.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 9 | 5.08 | 100 | 8 | 8 | - | 9 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 46.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
252.09 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 5.08 | 80 | 8 | 8 | - | 10 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 51.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
301.40 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | 5.08 | 80 | 8 | 8 | - | 12 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 61.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
296.92 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 16 | 5.08 | 60 | 8 | 6 | - | 16 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 81.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
290.20 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | 5.08 | 40 | 8 | 6 | - | 24 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 121.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
218.48 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 36 | 5.08 | 20 | 8 | 6 | - | 36 | - | 250 | 20.50 | 13.5 | 181.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
290.20 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 48 | 5.08 | 20 | 8 | 6 | - | 48 | - | 250 | 20.50 | 13.5 | 241.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | ||
190.47 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 2 | 7.62 | 280 | 6 | 12 | 1 | 2 | - | 400 | 16.50 | 13.5 | 20.50 | - | - | ||
201.67 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | 7.62 | 140 | 6 | 12 | 1 | 4 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 31.50 | - | - | ||
207.27 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | 7.62 | 120 | 6 | 12 | 1 | 5 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 39.00 | - | - | ||
207.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 6 | 7.62 | 100 | 6 | 12 | 1 | 6 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 46.50 | - | - | ||
212.88 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | 7.62 | 80 | 6 | 12 | 1 | 8 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 61.50 | - | - | ||
202.21 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 9 | 7.62 | 60 | 10 | 12 | 1 | 9 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 69.00 | - | - | |
224.08 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 7.62 | 60 | 6 | 12 | 1 | 10 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 76.50 | - | - | |
162.45 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | 7.62 | 40 | 6 | 12 | 1 | 12 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 91.50 | - | - | ||
212.88 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 16 | 7.62 | 40 | 6 | 12 | 1 | 16 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 121.50 | - | - | ||
156.85 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | 7.62 | 20 | 6 | 12 | 1 | 24 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 181.50 | - | - | ||
162.45 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 2 | 10.16 | 200 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 21.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
173.65 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | 10.16 | 140 | 8 | 8 | 1 | 3 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 31.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
151.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | 10.16 | 100 | 8 | 6 | 1 | 4 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 41.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
145.65 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | 10.16 | 80 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 51.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
173.65 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 6 | 10.16 | 80 | 8 | 6 | 1 | 6 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 61.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
128.84 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 9 | 10.16 | 40 | 8 | 6 | 1 | 9 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 91.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
140.04 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 10 | 10.16 | 40 | 8 | 6 | 1 | 10 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 101.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
168.05 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | 10.16 | 40 | 8 | 6 | 1 | 12 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 121.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
117.64 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 16 | 10.16 | 20 | 8 | 6 | 1 | 16 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 161.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
162.45 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | 10.16 | 20 | 8 | 6 | 1 | 24 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 241.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid |
Loading...
Farbe | Grau | AWG max. | 18 | AWG (min.) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.75 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Serie (Steckverbinder) | 254 |
Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + PUSH WIRE® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | |
Steckerausrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Min. Abisolierlänge(mm)
Max. Abisolierlänge(mm)
Anzahl der Zeilen
Stifte pro Reihe
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Betätigungsrichtung
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften