Hersteller-Teilenummer: 252-902
Marke: WAGO
Preis: 140.04 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
252-902
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Lötstiftlänge(mm) | 3.4 | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Inhalt(Stk.) | 500 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Stifte pro Reihe | 2 | Stiftdurchmesser(mm) | 1.30 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckertyp | Stiftleiste, gerade | Dämmaterial | PA 6.6 | Stiftform | Kreisförmig |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Präzision) | Industrieprodukte | Ja | Trennbar | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungselement, die Teilenummer ist 252-902.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 252-902.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften