Verbindungselement 806【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
806-902
806-903
806-904
806-905
806-906
806-907
806-908
806-910
806-911
806-912
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Serie (Steckverbinder)

49.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 229.80122009

62.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 331214.80885

87.13 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 441219.80290

93.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 551224.80726

136.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 661229.80773

153.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 771234.80-

180.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 881239.80-

191.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10101249.80-

207.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 11111254.80-

229.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 12121259.80-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lötstiftlänge(mm) 3.4 Farbe Schwarz Kontaktabstand(mm) 5
Inhalt(Stk.) 100 Anzahl der Zeilen 1 Stiftdurchmesser(mm) 1.30
Produktgröße (Länge)(mm) 2.70 Anschluss (Komponenten) Drucken Steckertyp Stiftleiste, gerade
Dämmaterial PA 6.6 Stiftform Kreisförmig Stiftleisten-Typ (Kategorie) Stiftleiste (Präzision)
Industrieprodukte Ja Trennbar Ja

Technischer Support