Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
735-123/001-000 |
735-126/001-000 |
735-127/001-000 |
735-306/001-000 |
735-306/003-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 440 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | Orange | 3.81 | 440 | 2 | 630 | 11.43 | 21.90 | ||
296.92 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | Orange | 3.81 | 220 | 4 | 320 | 21.90 | 22.56 | ||
312.60 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Orange | 3.81 | 180 | 5 | 320 | 21.90 | 26.67 | ||
218.48 € | 160 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 5 | 160 | 4 | 320 | 19.40 | 30.00 | ||
274.49 € | 160 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | Grau | 5 | 160 | 5 | 320 | 19.40 | 30.00 |
Loading...
AWG max. | 16 | AWG (min.) | 20 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 | Min. Abisolierlänge(mm) | 8 | Max. Abisolierlänge(mm) | 9 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 10.80 | Serie (Steckverbinder) | 735 |
Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + PUSH WIRE® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | |
Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften