Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
250-702/000-012 |
250-704/000-012 |
250-705 |
250-706/000-006 |
250-706/000-012 |
250-707 |
250-709 |
250-712/000-012 |
736-510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Inhalt (Stk.) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.17 € | 264 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | Orange | 264 | 10 | 2 | 320 | 21.70 | 11.20 | 24.90 | ||
479.89 € | 132 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Orange | 132 | 10 | 4 | 320 | 21.70 | 21.20 | 24.90 | |
413.44 € | 108 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 10 | - | 108 | 9 | 5 | 400 | 24.90 | 21.70 | 26.20 | ||
475.52 € | 84 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | Blau | 84 | 10 | 6 | 320 | 24.90 | 21.70 | 31.20 | |
402.24 € | 84 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 12 | Orange | 84 | 10 | 6 | 320 | 24.90 | 21.70 | 31.20 | ||
386.56 € | 72 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 14 | Grau | 72 | 9 | 7 | 400 | 24.90 | 21.70 | 36.20 | ||
397.76 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 18 | Grau | 60 | 9 | 9 | 400 | 24.90 | 21.70 | 46.20 | ||
458.27 € | 48 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 24 | Orange | 48 | 10 | 12 | 320 | 24.90 | 21.70 | 61.20 | ||
224.08 € | 21 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
AWG max. | 16 | AWG (min.) | 20 | Kontaktabstand(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Min. Abisolierlänge(mm) | 8 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Nennstrom(A) | 10 | Serie (Steckverbinder) | 250 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlussmerkmale | + Stellantrieb | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | 2-stufiges Terminal | Betätigungsrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Steckerausrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | Polyamid | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Inhalt(Stk.)
Max. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften