Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2091-1403 |
2091-1404 |
2091-1405 |
2091-1406 |
2091-1408 |
2091-1410 |
2091-1412 |
2091-1424 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckerausrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 3 | 12.50 | 12.40 | 21.10 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
0.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 4 | 16.00 | 12.40 | 21.10 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | 19.50 | 12.40 | 21.10 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | 21.10 | 12.40 | 23 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 | 21.10 | 12.40 | 30.00 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
2.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 21.10 | 12.40 | 37 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 12 | 21.10 | 12.40 | 44 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
0.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4 | 16.00 | 16.00 | 17.5 | Parallel (zur Leiterplatte) |
Loading...
Farbe | Hellgrau | Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Nennspannung(V) | 160 | Serie (Steckverbinder) | 2091 |
Anschluss (Komponenten) | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | |
Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Durchführungsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckerausrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften