Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
232-234/005-000/039-000 |
232-236/005-000/039-000 |
232-240/005-000/039-000 |
232-246/005-000/039-000 |
232-250/005-000/039-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 4 | 50 | 4 | 35.80 | |
355.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 6 | 50 | 6 | 45.80 | |
278.76 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 65.80 | |
169.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 16 | 10 | 16 | 95.80 | |
180.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 20 | 10 | 20 | 115.80 |
Loading...
Farbe | Grau | Kontaktabstand(mm) | 5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 320 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 11.6 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 26.10 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 11.60 | Serie (Steckverbinder) | 232 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckverbindereigenschaften | + seitlicher Riegel | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften