Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
722-232/005-000/039-000 |
722-233/005-000/039-000 |
722-236/005-000/039-000 |
722-237/005-000/039-000 |
722-239/005-000/039-000 |
722-240/005-000/039-000 |
722-242/005-000/039-000 |
722-246/005-000/039-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 2 | 100 | 2 | 25.80 | 26.10 | ||
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 3 | 50 | 3 | 26.10 | 30.80 | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 6 | 50 | 6 | 26.10 | 45.80 | ||
335.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 7 | 50 | 7 | 26.10 | 50.80 | ||
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 9 | 25 | 9 | 26.10 | 60.8 | ||
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 26.10 | 65.80 | ||
268.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 12 | 25 | 12 | 26.10 | 75.80 | ||
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 16 | 10 | 16 | 26.10 | 95.80 |
Loading...
Farbe | Hellgrau | Kontaktabstand(mm) | 5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 320 | Produktgröße (Länge)(mm) | 18.25 |
Serie (Steckverbinder) | 722 | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | + seitlicher Riegel | |
Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften