Federleiste für Reihenklemmen, gerade 722【10-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722-132/005-000
722-132/005-000/039-000
722-133/005-000
722-133/005-000/039-000
722-134/005-000
722-134/005-000/039-000
722-135/005-000
722-135/005-000/039-000
722-136/005-000
722-136/005-000/039-000
722-137/005-000
722-137/005-000/039-000
722-138/005-000/039-000
722-139/005-000/039-000
722-140/005-000/039-000
722-142/005-000
722-144/005-000/039-000
722-146/005-000
722-146/005-000/039-000
722-150/005-000
722-242/005-047
722-732/005-000
722-736/005-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindereigenschaften Steckerausrichtung Steckertyp

283.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 25100232011.611.5032.75-Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

355.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 25100232025.8011.6036.1+ seitlicher RiegelSenkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

388.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 35100332016.5011.6032.75-Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

191.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 3550332030.8011.6036.1+ seitlicher RiegelSenkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

497.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 45100432021.5011.6032.75-Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

289.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 4550432035.8011.6036.1+ seitlicher RiegelSenkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

606.69 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 55100532026.5011.6032.75-Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

289.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 5550532036.1011.6040.80+ seitlicher RiegelSenkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

359.64 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 6550632031.5011.6032.75-Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

392.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 6550632036.1011.6045.80+ seitlicher RiegelSenkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

348.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 7550732032.7511.6036.5-Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

447.09 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 7550732036.1011.6050.80+ seitlicher RiegelSenkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

501.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 8550832036.1011.6055.80+ seitlicher RiegelSenkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

278.76 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 9525932036.1011.6060.8+ seitlicher RiegelSenkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

304.99 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 105251032036.1011.6065.80+ seitlicher RiegelSenkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

344.33 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 125251232032.7511.6061.50-Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

398.99 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 145251425036.1011.6085.80+ seitlicher RiegelSenkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

453.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 165251632032.7511.6081.50-Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

180.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 165101632036.1011.6095.80+ seitlicher RiegelSenkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

191.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 205102032032.7511.60101.50-Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

229.55 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 1-25-----+ seitlicher Riegel-Buchse, waagerechte Montage

213.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 1-100-630-18.2514--Buchse, vertikal

273.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 1-50-630-18.2544--Buchse, vertikal

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Hellgrau Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 15
Serie (Steckverbinder) 722 Anschluss (Komponenten) Drucken Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial PA 66
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte Industrieprodukte Ja

Technischer Support