Teilenummer
|
---|
232-832/005-000 |
232-834/005-000 |
232-836/005-000 |
232-840/005-000 |
232-842/005-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 50 | 2 | - | 18.25 | 14.00 | 26.10 | ||
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | 50 | 4 | - | 26.10 | 18.25 | 29.00 | ||
256.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 6 | 50 | 6 | 18.25 | 26.10 | 18.25 | 44 | |
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | - | 26.10 | 18.25 | 74.00 | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 12 | 25 | 12 | - | 26.10 | 18.25 | 89.00 |
Loading...
Farbe | Grau | Kontaktabstand(mm) | 7.5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 400 | Serie (Steckverbinder) | 232 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften