Buchse, mit abgewinkelten langen Anschlussstiften, Verriegelungsklinken【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

232-836/005-000/039-000

Teilenummer
232-836/005-000/039-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

278.76 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 6 Farbe Grau Kontaktabstand(mm) 7.5
Inhalt(Stk.) 50 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 6
Nennspannung(V) 400 Produktgröße (Höhe)(mm) 26.10 Produktgröße (Länge)(mm) 18.25
Produktgröße (Breite)(mm) 58.30 Serie (Steckverbinder) 232 Anschluss (Komponenten) Drucken
Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckertyp Buchse, waagerechte Montage Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Buchse, mit abgewinkelten langen Anschlussstiften, Verriegelungsklinken, die Teilenummer ist 232-836/005-000/039-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-836/005-000/039-000.

Technischer Support