Federleiste mit geraden langen Anschlussstiften 232【25-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
232-733/005-000
232-734/005-000
232-735/005-000
232-740/005-000
232-742/005-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 350321.5032.75

180.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 450429.0032.75

114.37 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 525532.7536.5

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10251032.7574.00

245.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 12251232.7589.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Kontaktabstand(mm) 7.5 Anzahl der Zeilen 1
Nennspannung(V) 400 Produktgröße (Länge)(mm) 11.60 Serie (Steckverbinder) 232
Anschluss (Komponenten) Drucken Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Buchse, vertikal
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte Industrieprodukte Ja

Technischer Support