Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2091-1632/024-000 |
2091-1634/024-000 |
2091-1636/024-000 |
2091-1638/024-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 100 | 2 | 21.00 | 29.00 | ||
235.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | 100 | 4 | 28.00 | 29.00 | ||
184.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | 50 | 6 | 29.00 | 35.00 | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | 50 | 8 | 29.00 | 42 |
Loading...
Farbe | Hellgrau | Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -60 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 10 |
Nennspannung(V) | 160 | Produktgröße (Länge)(mm) | 12.40 | Serie (Steckverbinder) | 2091 |
Steckverbindereigenschaften | für Gehäuse | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Stecker, montiert |
Anschlüsse | Wire-to-Wire | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | Polyphthalamid (PPA GF) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Eingebaute Stiftleiste (Standard) | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften