Kombileiste 2140【25-100 Stk. pro Packung】

Kombileiste 2140

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-362
734-362/008-000
734-363
734-363/008-000
734-364
734-364/008-000
734-365
734-365/008-000
734-366
734-366/008-000
734-367
734-367/008-000
734-368
734-368/008-000
734-369/008-000
734-370
734-370/008-000
734-372/008-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Verbindung Steckertyp

525.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 16010018.59.8522-Adapter

525.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 250100239.8522--

352.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1605018.513.3533--

352.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 250502313.3533--

435.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1605018.516.8544--

435.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage --------

521.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1605018.520.3555--

521.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 250502320.3555--

603.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1605018.523.8566--

603.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage --------

346.21 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1602518.527.3577--

689.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 250502327.3577--

386.56 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1602518.530.8588--

771.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 250502330.8588CAGE CLAMP®-

431.37 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 250252334.3599--

469.47 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1602518.537.851010--

469.47 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 250252337.851010--

559.11 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 250252344.851212--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pinform Rechteckig Nennstrom(A) 10 Produktgröße (Länge)(mm) 40.9
Querschnitt (max.)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.08 AWG max. 14
AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 3.50 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -60 Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kupferlegierung
Gehäusematerial Polyamid Farbe Hellgrau Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin und Sockel Combo
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Serie (Steckverbinder) 2140 Industrieprodukte Ja

Technischer Support