Stecker mit Zugentlastungsgehäuse 893【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

893-1032

Teilenummer
893-1032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

486.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V) 50 Verbindungsrichtung Gerade
Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 14.1 Produktgröße (Tiefe)(mm) 42.55
Gesamtzahl der Pins 2 Kontaktmaterial Kupferlegierung Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss
Farbe Hellgrau Steckertyp Stecker Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Serie (Netzstecker) WINSTA KNX Codierung F Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker mit Zugentlastungsgehäuse 893, die Teilenummer ist 893-1032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 893-1032.

Technischer Support