Stecker, 2-polig, 770【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-1112
770-1172
770-232
770-252
770-272
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Farbe Codierung

240.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 34 Arbeitstage 37.5BlauI

240.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 34 Arbeitstage 37.5DunkelgrauL

207.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage 37.5WeißA

240.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage 37.5GrauB

240.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage -HellgrünB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Gerade
Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 12.9 Produktgröße (Breite)(mm) 20
AWG 20 - 12 Gesamtzahl der Pins 2 Kontaktmaterial Kupferlegierung
Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Steckertyp Stecker Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Serie (Netzstecker) WINSTA MIDI Industrieprodukte Ja

Technischer Support