Stecker, 3-polig, 890【1-50 Stk. pro Packung】

Stecker, 3-polig, 890

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
890-213
890-233
890-253
890-253/060-000
890-293
890-293/082-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
AWG Kabeldurchmesser
(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)
(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)
(mm²)
Gesamtzahl der Pins Kontaktmaterial Verbindung Typ (Sonstiges) Farbe Codierung Leitender Kontakt (PE) Industrieprodukte

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1---1625022 -1625 -1.5 mm1.50.252 + PE-CAGE CLAMP® SOhne ZugentlastungsgehäuseSchwarzAJa-

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5011.71534.1--22 - 16---3Kupferlegierung--WeißA-Ja

180.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5011.71534.1--22 - 16---3Kupferlegierung--GrauB-Ja

240.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5011.71534.1--22 - 16---3Kupferlegierung--GrauB-Ja

235.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5011.71534.1--22 - 16---3Kupferlegierung--PinkB-Ja

169.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5011.715---22 - 16---3Kupferlegierung--PinkB-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Gerade
Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Steckertyp Stecker Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Serie (Netzstecker) WINSTA MINI

Technischer Support