Stecker, 5-polig, 770【50 Stk. pro Packung】

Stecker, 5-polig, 770

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-1115
770-1175
770-1315
770-1335
770-235
770-255
770-275
770-295
770-295/082-000
770-415
770-435
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Farbe Codierung

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 2537.5BlauI

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage 2537.5DunkelgrauL

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage 2537.5RotP

263.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3237.5GrünQ

196.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2537.5WeißA

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2537.5GrauB

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2537.5HellgrünB

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage 2537.5PinkB

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25-PinkB

190.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage 2537.5SchwarzA

190.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage 2537.5WeißA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 400 Verbindungsrichtung Gerade Inhalt(Stk.) 50
Produktgröße (Höhe)(mm) 12.9 Produktgröße (Breite)(mm) 50 AWG 20 - 12
Gesamtzahl der Pins 5 Kontaktmaterial Kupferlegierung Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss
Steckertyp Stecker Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Netzstecker) WINSTA MIDI
Industrieprodukte Ja

Technischer Support