Stecker, 5-polig, 890【1-50 Stk. pro Packung】

Stecker, 5-polig, 890

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
890-1115
890-215
890-235
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
AWG Kabeldurchmesser
(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)
(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)
(mm²)
Gesamtzahl der Pins Kontaktmaterial Verbindung Typ (Sonstiges) Farbe Codierung Leitender Kontakt (PE) Industrieprodukte

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 164005011.723.634.1--22 - 16---5Kupferlegierung--BlauI-Ja

3.93 €

1 3 Arbeitstage 162501---1625022 -1625 -1.5 mm1.50.254 + PE-CAGE CLAMP® SOhne Zugentlastungsgehäuse:SchwarzAJa-

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 134005011.723.634.1--22 - 16---5Kupferlegierung--WeißA-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Steckertyp Stecker
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Netzstecker) WINSTA MINI

Technischer Support