Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
890-132
Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom (Details)(A) | 16 | Nennspannung (Details)(V) | 250 |
AWG | 22 -16 | Kabeldurchmesser(mm²) | 0.25 - 1.5 | Kabeldurchmesser (max.)(mm²) | 1.5 |
Kabeldurchmesser (min.)(mm²) | 0.25 | Gesamtzahl der Pins | 2 | Verbindung | CAGE CLAMP® S |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Typ (Sonstiges) | Mit Zugentlastungsgehäuse | Farbe | Weiß |
Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI |
Codierung | A | Leitender Kontakt (PE) | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Stecker, mit Zugentlastungsgehäuse, 890, die Teilenummer ist 890-132.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 890-132.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften