Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
893-1012
Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V) | 50 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom (Details)(A) | 3 | Nennspannung (Details)(V) | 50 |
Kabeldurchmesser(mm²) | 5 - 7 | Kabeldurchmesser (max.)(mm²) | 7 | Kabeldurchmesser (min.)(mm²) | 5 |
Gesamtzahl der Pins | 2 | Verbindung | CAGE CLAMP® | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss |
Typ (Sonstiges) | Stecker mit Zugentlastungsgehäuse | Farbe | Grün | Steckertyp | Stecker |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA KNX | Codierung | E |
Leitender Kontakt (PE) | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Stecker, mit Zugentlastungsgehäuse, 893, die Teilenummer ist 893-1012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 893-1012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften