Netzanschlussklemme, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen【250-500 Stk. pro Packung】

Netzanschlussklemme, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
294-5113
294-5114
294-5124
294-5155
294-5175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
AWG Gesamtzahl der Pins

676.65 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 245003018 - 143

840.63 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -500--4

840.63 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 245004018 - 144

530.17 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 242505018 - 145

530.17 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 242505018 - 145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Temperatur(°C) RTI 125
Kontaktmaterial CrNi Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Verbindungsclip-Funktionen Standardetikett
Farbe Weiß Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support