Netzanschlussklemme, mit PE-Rastkontakt【250-500 Stk. pro Packung】

Netzanschlussklemme, mit PE-Rastkontakt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
294-4214
294-4215
294-4223
294-4224
294-4225
294-4235
294-4253
294-4255
294-5214
294-5223
294-5224
294-5225
294-5235
294-5253
294-5255
294-5275
294-8213
294-8215
294-8224
294-8225
294-8235
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG Max. Temperatur
(°C)
Abisolierlänge
(mm)
Gesamtzahl der Pins Kontaktmaterial Verbindungsclip-Funktionen

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-500401.518 - 14RTI 1258 - 94CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 24-250501.518 - 14RTI 1258 - 95CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-500301.518 - 14RTI 1258 - 93CrNiStandardetikett

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-500401.518 - 14RTI 1258 - 94CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-250501.518 - 14RTI 1258 - 95CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 24-250501.518 - 14RTI 1258 - 95CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-500301.518 - 14RTI 1258 - 93CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 24-250501.518 - 14RTI 1258 - 95CrNiStandardetikett

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-500401.518 - 14RTI 125-4CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-500301.518 - 14RTI 125-3CrNiStandardetikett

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 24-500401.518 - 14RTI 125-4CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-500301.518 - 14RTI 125-3CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 32 Arbeitstage 24-250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-500302.518 - 12RTI 125-3CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 32 Arbeitstage 24500250502.514-85--

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-500402.518 - 12RTI 125-4CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 24-250502.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage --250-2.5-RTI 125-5CrNiStandardetikett

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Farbe Weiß
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support