Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen【250-1,000 Stk. pro Packung】

Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
294-5002
294-5003
294-5005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins

720.39 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1000202

589.20 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 500303

486.44 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 250505

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 24 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
AWG 18 - 14 Max. Temperatur(°C) RTI 125 Kontaktmaterial CrNi
Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Verbindungsclip-Funktionen Standardetikett Farbe Weiß
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support