Snap-In-Stecker 890【1-50 Stk. pro Packung】

Snap-In-Stecker 890

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
890-2112
890-714
890-715
890-732
890-733
890-734
890-752
890-752/060-000
890-753
890-753/060-000
890-754
890-754/060-000
890-772
890-773
890-774
890-792
890-793
890-794
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Nennspannung (Details)
(V)
Kabeldurchmesser
(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)
(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)
(mm²)
Gesamtzahl der Pins Kontaktmaterial Verbindung Farbe Codierung Leitender Kontakt (PE) Industrieprodukte

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 250501619.839.85----2Kupferlegierung-BlauI-Ja

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 400501628.639.8----4Kupferlegierung-SchwarzA-Ja

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2501---25025 -1.5 mm1.50.254 + PE-FederSchwarzAJa-

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 250501619.839.85----2Kupferlegierung-WeißA-Ja

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 250501624.239.85----3Kupferlegierung-WeißA-Ja

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 400501628.639.8----4Kupferlegierung-WeißA-Ja

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 250501619.839.85----2Kupferlegierung-GrauB-Ja

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 250501619.839.85----2Kupferlegierung-GrauB-Ja

185.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 250501624.239.85----3Kupferlegierung-GrauB-Ja

185.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 250501624.239.85----3Kupferlegierung-GrauB-Ja

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 400501628.639.8----4Kupferlegierung-GrauB-Ja

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 400501628.639.8----4Kupferlegierung-GrauB-Ja

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 250501619.839.85----2Kupferlegierung-HellgrünB-Ja

185.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 250501624.239.85----3Kupferlegierung-HellgrünB-Ja

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 400501628.639.8----4Kupferlegierung-HellgrünB-Ja

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 250501619.839.85----2Kupferlegierung-PinkB-Ja

185.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 250501624.239.85----3Kupferlegierung-PinkB-Ja

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 400501628.639.8----4Kupferlegierung-PinkB-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 16 Verbindungsrichtung Gerade AWG 22 - 16
Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Steckertyp Stecker Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Serie (Netzstecker) WINSTA MINI

Technischer Support