Snap-In-Stecker 893【1-50 Stk. pro Packung】

Snap-In-Stecker 893

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
893-2012
893-2032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
Kontaktmaterial Verbindung Typ (Sonstiges) Farbe Codierung Leitender Kontakt (PE) Industrieprodukte

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1---350-CAGE CLAMP®Snap-In-SteckerGrünENein-

497.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5019.619.629.5--Kupferlegierung--HellgrauF-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V) 50 Verbindungsrichtung Gerade
Gesamtzahl der Pins 2 Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Steckertyp Stecker
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Netzstecker) WINSTA KNX

Technischer Support