Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
890-2115/006-000 |
890-713/006-000 |
890-715/006-000 |
890-733/006-000 |
890-735/006-000 |
890-753/006-000 |
890-773/006-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Farbe | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 400 | 17.5 | 35.5 | 34.1 | 5 | Blau | I | |
141.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 250 | 16 | 24.2 | 34.1 | 3 | Schwarz | A | |
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 400 | 17.5 | 35.5 | 34.1 | 5 | Schwarz | A | |
136.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 16 | 250 | 16 | 24.2 | 34.1 | 3 | Weiß | A | |
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 400 | 17.5 | 35.5 | 34.1 | 5 | Weiß | A | |
163.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 33 Arbeitstage | 16 | 250 | 16 | 24.2 | - | 3 | Grau | B | |
163.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 250 | 16 | 24.2 | - | 3 | Hellgrün | B |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Inhalt(Stk.) | 50 | AWG | 22 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Stecker |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Farbe
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften