Snap-In-Buchse 890【1-50 Stk. pro Packung】

Snap-In-Buchse 890

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
890-2102
890-2105
890-702
890-704
890-722
890-723
890-724
890-725
890-742
890-742/060-000
890-743
890-743/006-000
890-743/060-000
890-743/062-000
890-744
890-744/060-000
890-762
890-763
890-764
890-782
890-783
890-784
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
Kabeldurchmesser
(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)
(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)
(mm²)
Geeignet für Kabel
(mm²)
Gesamtzahl der Pins Kontaktmaterial Verbindung Art Farbe Codierung Leitender Kontakt (PE) Industrieprodukte

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16250501619.839.85------2Kupferlegierung--BlauI-Ja

285.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 164005017.535.539.85------5Kupferlegierung--BlauI-Ja

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 162501---162500.25 -1.51.50.250.25 - 1.52-FederSockelteilSchwarzANein-

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 16400501628.639.8------4Kupferlegierung--SchwarzA-Ja

141.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16250501619.839.85------2Kupferlegierung--WeißA-Ja

180.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16250501624.239.85------3Kupferlegierung--WeißA-Ja

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 16400501628.639.8------4Kupferlegierung--WeißA-Ja

246.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 134005017.535.539.85------5Kupferlegierung--WeißA-Ja

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16250501619.839.85------2Kupferlegierung--GrauB-Ja

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 16250501619.839.85------2Kupferlegierung--GrauB-Ja

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16250501624.239.85------3Kupferlegierung--GrauB-Ja

174.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 33 Arbeitstage 16250501624.234.1------3Kupferlegierung--GrauB-Ja

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 16250501624.239.85------3Kupferlegierung--GrauB-Ja

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 16250501624.239.85------3Kupferlegierung--GrauB-Ja

229.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 16400501628.639.8------4Kupferlegierung--GrauB-Ja

229.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 16400501628.639.8------4Kupferlegierung--GrauB-Ja

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16250501619.839.85------2Kupferlegierung--HellgrünB-Ja

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16250501624.239.85------3Kupferlegierung--HellgrünB-Ja

229.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 16400501628.639.8------4Kupferlegierung--HellgrünB-Ja

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16250501619.839.85------2Kupferlegierung--PinkB-Ja

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16250501624.239.85------3Kupferlegierung--PinkB-Ja

229.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 16400501628.639.8------4Kupferlegierung--PinkB-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade AWG 22 - 16 Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss
Steckertyp Buchse Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Netzstecker) WINSTA MINI

Technischer Support