Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
893-2002 |
893-2022 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Anschluss (Komponenten) | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 3 | 50 | - | CAGE CLAMP® | Snap-In-Buchse | Grün | Zugfeder | E | Nein | - | ||
497.37 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 40 Arbeitstage | 50 | 19.6 | 19.6 | 29.5 | - | - | Kupferlegierung | - | - | Hellgrau | Schnellverbinder | F | - | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V) | 50 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl der Pins | 2 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Buchse |
Serie (Netzstecker) | WINSTA KNX |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Kontaktmaterial
Verbindung
Typ (Sonstiges)
Farbe
Anschluss (Komponenten)
Codierung
Leitender Kontakt (PE)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften