Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
890-103 |
890-104 |
890-122 |
890-123 |
890-124 |
890-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | AWG | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Typ (Sonstiges) | Farbe | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 250 | 50 | 14 | 17.9 | 63.6 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | Schwarz | - | Ja | ||
312.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 400 | 50 | 16 | 23.2 | 71.9 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | Schwarz | - | Ja | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 250 | 1 | - | - | - | 16 | 250 | 22 -16 | 0.25 - 1.5 | 1.5 | 0.25 | 2 | - | Mit Zugentlastungsgehäuse | Weiß | Nein | - | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 250 | 50 | 14 | 17.9 | 63.6 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | Weiß | - | Ja | ||
312.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 400 | 50 | 16 | 23.2 | 71.9 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | Weiß | - | Ja | ||
375.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 13 | 400 | 50 | 15.8 | 26.7 | 71.9 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | Weiß | - | Ja |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Buchse |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI | Codierung | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
AWG
Kabeldurchmesser(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)(mm²)
Gesamtzahl der Pins
Kontaktmaterial
Typ (Sonstiges)
Farbe
Leitender Kontakt (PE)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften