Buchse, 2-polig, 770【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-1102
770-1162
770-222
770-242
770-242/060-000
770-262
770-282
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Farbe Codierung

274.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 34 Arbeitstage 37.5BlauI

274.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 34 Arbeitstage 37.5DunkelgrauL

224.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 37.5WeißA

274.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 37.5GrauB

312.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage 37.5GrauB

274.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage 37.5HellgrünB

274.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage -PinkB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Gerade
Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 12.9 Produktgröße (Breite)(mm) 20
AWG 20 - 12 Gesamtzahl der Pins 2 Kontaktmaterial Kupferlegierung
Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Steckertyp Buchse Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Serie (Netzstecker) WINSTA MIDI Industrieprodukte Ja

Technischer Support