Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
770-1303 |
770-134 |
770-1343 |
770-1363 |
770-223 |
770-263 |
770-263/071-000 |
770-263/073-000 |
770-283 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Farbe | Steckertyp | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | 37.5 | 3 | Rot | Buchse | P | ||
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | 25 | 17 | 44.6 | 75.9 | 4 | Weiß | Stecker | A | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | 37.5 | 3 | Orange | Buchse | R | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | 37.5 | 3 | Braun | Buchse | S | ||
290.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | 37.5 | 3 | Weiß | Buchse | A | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | 37.5 | 3 | Hellgrün | Buchse | B | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | - | 3 | Hellgrün | Buchse | B | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | - | 3 | Hellgrün | Buchse | B | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | 37.5 | 3 | Pink | Buchse | B |
Loading...
Nennstrom(A) | 25 | Verbindungsrichtung | Gerade | AWG | 20 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Farbe
Steckertyp
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften