Buchse, 3-polig, 890【1-50 Stk. pro Packung】

Buchse, 3-polig, 890

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
890-203
890-223
890-243
890-283
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
AWG Kabeldurchmesser
(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)
(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)
(mm²)
Gesamtzahl der Pins Kontaktmaterial Verbindung Typ (Sonstiges) Farbe Codierung Leitender Kontakt (PE) Industrieprodukte

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1---1625022 -1625 -1.5 mm1.50.252 + PE-CAGE CLAMP® SOhne ZugentlastungsgehäuseSchwarzAJa-

163.96 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5011.71534.1--22 - 16---3Kupferlegierung--WeißA-Ja

169.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5011.71534.1--22 - 16---3Kupferlegierung--GrauB-Ja

256.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5011.71534.1--22 - 16---3Kupferlegierung--PinkB-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Gerade
Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Steckertyp Buchse Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Serie (Netzstecker) WINSTA MINI

Technischer Support