Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
770-1324 |
770-224 |
770-244 |
770-244/064-000 |
770-264 |
770-264/071-000 |
770-284 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Farbe | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 32 | 37.5 | Grün | Q | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 37.5 | Weiß | A | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 37.5 | Grau | B | ||
252.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 25 | 37.5 | Grau | B | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 37.5 | Hellgrün | B | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 36 Arbeitstage | 25 | - | Hellgrün | B | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 25 | 37.5 | Pink | B |
Loading...
Nennspannung(V) | 400 | Verbindungsrichtung | Gerade | Inhalt(Stk.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 12.9 | Produktgröße (Breite)(mm) | 40 | AWG | 20 - 12 |
Gesamtzahl der Pins | 4 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss |
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Farbe
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften