Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
890-204 |
890-224 |
890-244 |
890-264 |
890-284 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Schwarz | A | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Weiß | A | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | B | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Hellgrün | B | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Pink | B |
Loading...
Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 400 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 11.7 | Produktgröße (Breite)(mm) | 19.2 |
Produktgröße (Tiefe)(mm) | 34.1 | AWG | 22 - 16 | Gesamtzahl der Pins | 4 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Buchse |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften