Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
770-1305 |
770-1325 |
770-225 |
770-245 |
770-405 |
770-425 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Farbe | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | Rot | P | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 32 | Grün | Q | ||
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | Weiß | A | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | Grau | B | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | Schwarz | A | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | Weiß | A |
Loading...
Nennspannung(V) | 400 | Verbindungsrichtung | Gerade | Inhalt(Stk.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 12.9 | Produktgröße (Breite)(mm) | 50 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 37.5 |
AWG | 20 - 12 | Gesamtzahl der Pins | 5 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Farbe
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften