Buchse, 5-polig, 890【1-50 Stk. pro Packung】

Buchse, 5-polig, 890

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
890-1105
890-205
890-225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
AWG Kabeldurchmesser
(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)
(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)
(mm²)
Gesamtzahl der Pins Kontaktmaterial Verbindung Typ (Sonstiges) Farbe Codierung Leitender Kontakt (PE) Industrieprodukte

285.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 164005011.723.634.1--22 - 16---5Kupferlegierung--BlauI-Ja

5.03 €

1 3 Arbeitstage 162501---1625022 -1625 -1.5 mm1.50.254 + PE-CAGE CLAMP® SOhne Zugentlastungsgehäuse:SchwarzAJa-

252.09 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 134005011.723.634.1--22 - 16---5Kupferlegierung--WeißA-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Steckertyp Buchse
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Netzstecker) WINSTA MINI

Technischer Support