Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
745-108/000-006
Anzahl der Pins(Pol) | 8 | AWG max. | 20 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 60 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Min. Abisolierlänge(mm) | 5 |
Max. Abisolierlänge(mm) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 8 |
Nennspannung(V) | 160 | Serie (Steckverbinder) | 745 | Gewicht(g) | 16.436 |
Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemmblock | Steckerausrichtung | Parallel (zur PCB) | |
Anschlüsse | + CAGE CLAMP® | Kontaktmaterial | Elektrolytkupfer | Industrieprodukte | Ja |
Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 0.50 mm², 745, die Teilenummer ist 745-108/000-006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 745-108/000-006.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften