Federkraftklemmblock, 256【600 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

256-401/333-000

Teilenummer
256-401/333-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

256.88 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 600 Min. Abisolierlänge(mm) 6
Max. Abisolierlänge(mm) 6 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 1
Serie (Steckverbinder) 256 Anschluss (Komponenten) Print PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemmblock
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock, 256, die Teilenummer ist 256-401/333-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 256-401/333-000.

Technischer Support