Snap-In-Buchse, 890

Snap-In-Buchse, 890

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
890-703
890-705
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtzahl der Pins

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 + PE

5.03 €

1 3 Arbeitstage 4 + PE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Gerade
Inhalt(Stk.) 1 Nennspannung (Details)(V) 250 AWG 22 - 16
Kabeldurchmesser(mm²) 25 -1.5 mm Kabeldurchmesser (max.)(mm²) 1.5 Kabeldurchmesser (min.)(mm²) 0.25
Verbindung Feder Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Farbe Schwarz
Steckertyp Buchse Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Netzstecker) WINSTA MINI
Codierung A Leitender Kontakt (PE) Ja

Technischer Support