1-Leiter-Federleiste 2092【50-200 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Federleiste 2092

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2092-1102
2092-1102/000-5000
2092-1102/002-000
2092-1103
2092-1103/000-1000
2092-1103/000-5000
2092-1104
2092-1104/000-1000
2092-1104/000-5000
2092-1104/002-000
2092-1105
2092-1105/000-1000
2092-1105/000-5000
2092-1105/002-000
2092-1106
2092-1106/000-1000
2092-1106/000-5000
2092-1106/002-000
2092-1108
2092-1108/000-5000
2092-1110
2092-1110/000-1000
2092-1110/000-5000
2092-1110/002-000
2092-1112
2092-1112/000-1000
2092-1112/002-000
2092-1122
2092-1122/000-1000
2092-1123
2092-1123/000-1000
2092-1123/000-5000
2092-1124
2092-1124/000-1000
2092-1124/000-5000
2092-1125/000-5000
2092-1126
2092-1126/000-1000
2092-1126/000-5000
2092-1128/000-1000
2092-1128/000-5000
2092-1130
2092-1130/000-1000
2092-1130/000-5000
2092-1132
2092-1132/000-1000
2092-1132/000-5000
2092-3105
2092-3122
2092-3123
2092-3124
2092-3125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verbindungsrichtung Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Farbe Stiftleisten-Typ (Kategorie) Steckertyp Steckverbindereigenschaften

207.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage20013.410.0035.405+100-6010.0022HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

300.61 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage20013.410.0035.405+100-6010.0022HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

224.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage10014.4010.0035.405+100-6010.0022HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

300.61 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage2001513.4035.405+100-6010.0033HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

377.13 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage2001513.4035.405+100-6010.0033HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

377.13 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage2001513.4035.405+100-6010.0033HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

355.27 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage20020.0013.4035.405--10.0044HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

420.87 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage200-35.4205---44HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

420.87 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage200-35.4205---44HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

370.57 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage20020.0014.4035.405+100-6010.0044HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

333.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage1002513.4040.405--10.0055HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

366.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage1002513.4040.405--10.0055HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

366.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage1002513.4040.405--10.0055HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

229.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage1002514.4040.405+100-6010.0055HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

377.13 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage10030.0013.4040.405--10.0066HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

420.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage10030.0013.4040.405--10.0066HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

420.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage10030.0013.4040.405--10.0066HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

388.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage10030.0014.4040.405+100-6010.0066-Pin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

490.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage10040.0013.4040.405--10.0088HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

534.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage10040.0013.4040.405--10.0088HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

617.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage10040.4013.40505+100-6010.001010HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

453.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage10040.4013.40505+100-6010.001010HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

453.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage10040.4013.40505+100-6010.001010HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

357.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage5040.4014.40505+100-6010.001010HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

420.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage5040.4013.4060.005+100-6010.001212HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

442.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage5040.4013.4060.005+100-6010.001212HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

424.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10320[Sonstige] vertikale Montage5040.4014.4060.005+100-6010.001212HellgrauPin-Gehäuse - PCBStecker+ Einhandverriegelung

319.33 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10320Gerade20013.410.0016.205--10.0022HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

420.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10320Gerade20013.410.0016.205--10.0022HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

442.57 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10320Gerade2001513.4016.205--10.0033HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

543.41 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10320Gerade2001513.4016.205--10.0033HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

543.41 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10320Gerade2001513.4016.205--10.0033HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

532.21 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10320Gerade20016.2013.40205--10.0044HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

633.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10320Gerade20016.2013.40205--10.0044HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

633.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10320Gerade20016.2013.40205--10.0044HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

379.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10320Gerade10016.2013.4025.005--10.0055HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

397.76 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10320Gerade10016.2013.40305--10.0066HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

447.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage -----------------

447.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10320Gerade10016.2013.40305--10.0066HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

577.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10320Gerade10016.2013.40405--10.0088HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

577.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10320Gerade10016.2013.40405--10.0088HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

659.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10320Gerade10016.2013.40505--10.001010HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

711.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10320Gerade10016.2013.40505--10.001010HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

711.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10320Gerade10016.2013.40505--10.001010HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

397.76 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10320Gerade5016.2013.4060.005--10.001212HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

420.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10320Gerade5016.2013.4060.005--10.001212HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

420.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10320Gerade5016.2013.4060.005--10.001212HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

386.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 15630Gerade10035.0013.4039.007.5+100-6010.0055HellgrauSockelgehäuse - KabelPin-Streifen+ Riemengriff

168.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 15630Gerade10013.412.5016.207.5--10.0022HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

235.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 15630Gerade10016.2013.40207.5--10.0033HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

280.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 15630Gerade10016.2013.4027.57.5--10.0044HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

352.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 15630Gerade10016.2013.4035.007.5--10.0055HellgrauPin-Gehäuse - PCBPin-Streifen-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.2 AWG max. 12
AWG (min.) 24 Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Gehäusematerial Polyphthalamid (PPA GF) Anschluss (Komponenten) Drucken Kontaktfläche des Steckers Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 2092 Industrieprodukte Ja

Technischer Support