Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 36.5 | - | 7.5 | - | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - | |
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 44.00 | - | 7.5 | - | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 51.5 | - | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - | ||
168.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 66.50 | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 61.45 | 14.3 | 66.50 | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 74 | - | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - | |
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 81.50 | - | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - | ||
96.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 26.45 | 14.3 | 96.50 | - | 7.5 | - | - | 13 | 13 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - | ||
123.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 26.45 | 14.3 | 119.00 | - | 7.5 | - | - | 16 | 16 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - | ||
337.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | - | 100 | 14.3 | 11.66 | 56.45 | - | 5.08 | +85 | -60 | 2 | 2 | Kupferlegierung | Orange | Buchse | codierbar | |
414.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 320 | 100 | 16.74 | 14.3 | 56.45 | - | 5.08 | +85 | -60 | 3 | 3 | Kupferlegierung | Orange | Buchse | codierbar | |
311.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 42.14 | - | 5.08 | +85 | -60 | 8 | 8 | Kupferlegierung | Orange | Buchse | codierbar | |
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 47.22 | - | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 9 | Cu-Legierung, verzinnt | Orange | Buchse | codierbar | ||
377.13 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 61.45 | 14.3 | 87.86 | - | 5.08 | +85 | -60 | 17 | 17 | Cu-Legierung, verzinnt | Orange | Buchse | codierbar | |
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 98.02 | - | 5.08 | +85 | -60 | 19 | 19 | Cu-Legierung, verzinnt | Orange | Buchse | codierbar | ||
169.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 61.45 | 14.3 | 98.02 | - | 5.08 | +85 | -60 | 19 | 19 | Cu-Legierung, verzinnt | Orange | Buchse | codierbar | |
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 103.10 | - | 5.08 | +85 | -60 | 20 | 20 | Cu-Legierung, verzinnt | Orange | Buchse | codierbar | ||
151.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 108.18 | - | 5.08 | +85 | -60 | 21 | 21 | Cu-Legierung, verzinnt | Orange | Buchse | codierbar | ||
156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 113.26 | - | 5.08 | +85 | -60 | 22 | 22 | Cu-Legierung, verzinnt | Orange | Buchse | codierbar | ||
162.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 118.34 | 26.45 | 5.08 | +85 | -60 | 23 | 23 | Cu-Legierung, verzinnt | Orange | Buchse | codierbar | ||
196.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 61.45 | 14.3 | 118.34 | - | 5.08 | +85 | -60 | 23 | 23 | Cu-Legierung, verzinnt | Orange | Buchse | codierbar | |
173.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 123.42 | - | 5.08 | +85 | -60 | 24 | 24 | Cu-Legierung, verzinnt | Orange | Buchse | codierbar | ||
213.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | 500 | 100 | 14.3 | 14.20 | 26.45 | - | 7.62 | - | - | 2 | 2 | Kathodenkupfer, verzinnt | Orange | Buchse | - | |
141.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 500 | 50 | 21.82 | 14.3 | 26.45 | - | 7.62 | - | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer, verzinnt | Orange | Buchse | - | |
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 100 | 21.82 | 14.3 | 26.45 | - | 7.62 | - | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer, verzinnt | Orange | Buchse | - | ||
174.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | 500 | 50 | 26.45 | 14.3 | 29.44 | - | 7.62 | - | - | 4 | 4 | Kathodenkupfer, verzinnt | Orange | Buchse | - | |
196.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 37.06 | - | 7.62 | - | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer, verzinnt | Orange | Buchse | - | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 44.68 | - | 7.62 | - | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer, verzinnt | Orange | Buchse | - | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 52.30 | - | 7.62 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer, verzinnt | Orange | Buchse | - | ||
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 59.92 | - | 7.62 | - | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer, verzinnt | Orange | Buchse | - | ||
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 82.78 | - | 7.62 | - | - | 11 | 11 | Kathodenkupfer, verzinnt | Orange | Buchse | - | ||
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 90.40 | - | 7.62 | - | - | 12 | 12 | Kathodenkupfer, verzinnt | Orange | Buchse | - |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Anzahl der Reihen | 1 | Gehäusematerial | Polyamid 6.6 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | 231 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Farbe
Steckertyp
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften