1-Leiter-Federleiste 2721【25-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2721-102/026-000
2721-103/026-000
2721-104/026-000
2721-105/026-000
2721-105/026-000/134-000
2721-106/026-000
2721-107/026-000
2721-108/026-000
2721-109/026-000
2721-110/026-000
2721-111/026-000
2721-112/026-000
2721-114/026-000
2721-115/026-000
2721-116/026-000
2721-202/026-000
2721-203/026-000
2721-205/026-000
2721-207/026-000
2721-209/026-000
2721-210/026-000
2721-212/026-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Kontaktmaterial Gehäusematerial Steckverbindereigenschaften

202.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 103201001511.5025.65+100-6022KupferlegierungPA 66codierbar

304.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1032010016.5015.0025.65+100-6033KupferlegierungPA 66codierbar

398.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1032010021.515.0025.65+100-6044KupferlegierungPA 66codierbar

501.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1032010025.6015.0026.505+100-6055KupferlegierungPA 66codierbar

584.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 1032010026.5015.0050.605+100-6055KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ seitlicher Riegel

294.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 103205025.6015.0031.505+100-6066KupferlegierungPA 66codierbar

348.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103205025.6015.0036.55+100-6077KupferlegierungPA 66codierbar

388.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 103205025.6015.0041.505+100-6088KupferlegierungPA 66codierbar

436.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 103205025.6015.0046.505+100-6099KupferlegierungPA 66codierbar

497.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 103205025.6015.0051.55--1010KupferlegierungPA 66codierbar

273.28 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103202525.6015.0056.505--1111KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ Stellantrieb

300.61 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 103202525.6015.0061.505+100-601212KupferlegierungPA 66codierbar

348.72 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103202525.6015.0071.55+100-601414KupferlegierungPA 66codierbar

377.13 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103202525.6015.0076.505+100-6055KupferlegierungPA 66codierbar

388.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 103202525.6015.0081.505--1616KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ Stellantrieb

207.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 156301001514.0025.67.5+100-6022KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ Ummantelung

311.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 1563010021.515.0025.67.5+100-6033KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ Ummantelung

262.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 156305025.6015.0036.57.5+100-6055KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ Ummantelung

359.64 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 156305025.6015.0051.57.5+100-6077KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ Ummantelung

235.01 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 156302525.6015.0066.507.5+100-6099KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ Ummantelung

262.35 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 156302525.6015.00747.5+100-601010KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ Ummantelung

311.55 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 156302525.6015.00897.5+100-601212KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ Ummantelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.2
AWG max. 12 AWG (min.) 24 Abisolierlänge (max.)(mm) 11.00
Anzahl der Reihen 1 Farbe Hellgrau Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel
Steckertyp Buchse Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 2721 Industrieprodukte Ja

Technischer Support