1-Leiter-Federleiste 2734【25-200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2734-105
2734-106
2734-106/033-000
2734-107
2734-108
2734-109
2734-113
2734-116
2734-118
2734-120
2734-124
2734-202
2734-203
2734-205
2734-206
2734-208
2734-209
2734-210
2734-212
2734-214
2734-216
2734-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Kontaktmaterial Gehäusematerial Farbe Steckverbindereigenschaften

408.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010019.613.5020.403.50+100-608.0055Kupferlegierung-Hellgrau+ Stellantrieb

480.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1010020.4013.5023.103.50+100-608.0066Kupferlegierung-Hellgrau+ Stellantrieb

274.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 105020.4013.5023.103.50--966Kathodenkupfer-Hellgrau+ Stellantrieb

554.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010020.4013.5026.603.50+100-608.0077Kupferlegierung-Hellgrau+ Stellantrieb

312.60 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 105020.4013.5030.103.50+100-608.0088Kupferlegierung-Hellgrau+ Stellantrieb

352.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 105020.4013.5033.603.50+100-608.0099Kupferlegierung-Hellgrau+ Stellantrieb

498.60 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage ---------------

308.12 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 102520.4013.5058.103.50+100-608.001616Kupferlegierung-Hellgrau+ Stellantrieb

341.73 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 102520.4013.5065.103.50+100-608.001818Kupferlegierung-Hellgrau+ Stellantrieb

379.83 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 102520.4013.5072.103.50+100-608.002020Kupferlegierung-Hellgrau+ Stellantrieb

453.79 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 102520.4013.5086.103.50+100-608.002424Kupferlegierung-Hellgrau+ Stellantrieb

375.35 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1620013.509.7220.403.81+100-608.0022KupferlegierungPolyphthalamid (PPA GF)Orangecodierbar

525.49 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1620013.5313.5020.403.81+100-608.0033KupferlegierungPolyphthalamid (PPA GF)Orangecodierbar

408.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1610020.4013.5021.153.81+100-608.0055KupferlegierungPolyphthalamid (PPA GF)Orangecodierbar

480.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1610020.4013.5024.963.81+100-608.0066KupferlegierungPolyphthalamid (PPA GF)Orangecodierbar

312.60 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 105020.4013.5032.583.81+100-608.0088Kupferlegierung-Orange+ Ummantelung

352.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 105020.4013.5036.393.81+100-608.0099Kupferlegierung-Orange+ Ummantelung

386.56 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 165020.4013.5040.23.81+100-608.001010KupferlegierungPolyphthalamid (PPA GF)Orangecodierbar

229.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 162520.4013.5047.823.81+100-608.001212KupferlegierungPolyphthalamid (PPA GF)Orangecodierbar

268.89 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 162520.4013.5055.443.81+100-608.001414KupferlegierungPolyphthalamid (PPA GF)Orangecodierbar

308.12 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 162520.4013.5063.063.81+100-608.001616KupferlegierungPolyphthalamid (PPA GF)Orangecodierbar

379.83 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 162520.4013.5078.303.81+100-608.002020KupferlegierungPolyphthalamid (PPA GF)Orangecodierbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 160 Verbindungsrichtung Gerade Querschnitt (max.)(mm²) 1.5
Min. Querschnitt(mm²) 0.2 AWG max. 16 AWG (min.) 28
Anzahl der Reihen 1 Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Steckertyp Buchse
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Serie (Steckverbinder) 2734 Industrieprodukte Ja

Technischer Support