Teilenummer
|
---|
733-105/010-000 |
733-107 |
733-108/033-047 |
733-112/050-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 100 | 14.60 | 17.10 | 5 | 5 | ||
402.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 100 | 17.10 | 19.6 | 7 | 7 | ||
683.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | 17.10 | 22.10 | 8 | 8 | |
420.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 50 | 17.10 | 32.10 | 12 | 12 |
Loading...
Nennstrom(A) | 6 | Nennspannung(V) | 160 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 11.80 | Querschnitt (max.)(mm²) | 0.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
AWG max. | 20 | AWG (min.) | 28 | Kontaktabstand(mm) | 2.50 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 6 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Gehäusematerial | PA 66 | Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 733 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften